ZHCUD69 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 设置
      1. 2.3.1 基准电压
        1. 2.3.1.1 配置 1:REFA 和 REFB = GND
        2. 2.3.1.2 配置 2:运算放大器 (OPA) 通道 A 偏置 REFA 和 REFB
        3. 2.3.1.3 配置 3:REFA 和 REFB 分别偏置
      2. 2.3.2 电流检测
      3. 2.3.3 输入滤波
      4. 2.3.4 输出负载
    4. 2.4 最佳实践
  10. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  11. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 相关文档

电源要求

INA1H94 的工作电源电压范围为 ±2V 至 ±9V 双电源或 4V 至 18V 单电源。该器件可使用双电源或单电源供电。该 EVM 具有用于正电源 (+V)、负电源 (–V) 和接地 (GND) 的连接,如图 2-1 所示。电路板上组装了旁路电容器(C1 、C2、C11、C12),可作为器件电源。可以使用标准 4mm 香蕉插孔,或通过使用电源测试点来完成电源连接,然而在运行过程中不需要它们。如果在单电源中使用,则将 (V−) 和 GND 都接地。

INA1H94EVM 电源连接器和测试点图 2-1 电源连接器和测试点

图 2-2 显示电路板的高压部分由丝印和额定电压较高的香蕉插孔连接器(J5、J7)表示。丝印部分显示 PCB 布线如何针对高压电气间隙和设计规则进行优化,以承受符合器件额定值的 ±150V 最大额定电压。所有其他香蕉插孔连接器的额定电压均低于 50V。

INA1H94EVM 评估板的高压部分图 2-2 评估板的高压部分

使用外部基准缓冲器时,基准缓冲器的电源电压(REFV+ 和 REFV−)可以通过 J10 和 J11 连接到电路板电源(V+ 和 V− 或 GND),也可以通过测试点 TP13 和 TP10 在外部连接,然而在运行过程中不需要它们。测试点和接头的位置如图 2-3 所示。如果从外部驱动 REFV+ 和 REFV−,请从 J10 和 J11 上移除分流器。如果从外部驱动,请勿将电路板电源(V+ 和 V−)和 REF 电源(REFV+ 和 REFV−)连接在一起。有关更多信息,请参阅表 2-1。

INA1H94EVM 基准电源引脚接头和测试点图 2-3 基准电源引脚接头和测试点
表 2-1 基准缓冲器电源电压接头
接头名称 功能 设置 说明
J10 REFV+ 闭合 REFV+ 短接至 V+。请勿向 TP13 施加外部电压
开路 REFV+ 悬空并且必须通过 TP13 进行外部偏置
J11 REFV- 闭合(REFV− 至 V−) REFV− 短接至 V−。请勿向 TP10 施加外部电压
闭合(REFV− 至 GND) REFV− 短接至 GND。请勿向 TP13 施加外部电压
开路 REFV− 悬空并且必须通过 TP10 进行外部偏置