ZHCUD69 July 2025
图 2-5 显示了配置 3 的电路,表 2-6 概述了接头引脚设置。
此用例可分别设置 REFA 和 REFB 的基准电压。REFA 由外部基准缓冲器 (U2) 的通道 A 设置,REFB 由通道 B 设置。相应的传递函数变为方程式 3。必须组装缓冲器电路,并且至少需要添加以下元件:U2、R7、R10、R12、R13。
通过向 TP12 和 TP15 施加电压或者更改输入分压器上的电阻比(R6/R8 和 R9/R11),可以将两个独立的基准电压偏置到 REFA 和 REFB。请勿同时连接外部电压源并组装电阻分压器网络。
| 接头名称 | 设置 |
|---|---|
| J12 | 闭合 |
| J13 | 闭合(REFA 至 OPA) |
| J14 | 闭合(REFB 至 OPB) |