ZHCUD64 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 J10(使能)
        2. 2.2.2.2 J11(I2C 目标地址选择)
    3. 2.3 测试程序
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 物料清单
位号数量说明封装器件型号制造商

C3

1

150uF

电容,钽,150µF,10V,+/- 10%,0.1Ω,SMD

7343-31

T495D157K010ATE100

Kemet

C4、C5、C6

3

22µF

电容,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X5R,0603

0603

GRM187R61A226ME15D

MuRata

FID1、FID2、FID3

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

J1、J2、J5、J6

4

标准香蕉插头,非绝缘,6.73mm

标准香蕉插头,非绝缘,6.73mm

575-6

Keystone

J3、J4

2

接头,2.54mm,5x1,金,TH

接头,2.54mm,5x1,TH

61300511121

Wurth Elektronik

J7

1

接头(有罩),100mil,5x2,金,TH

5x2 有罩接头

5103308-1

TE Connectivity

J8、J9、J10、J11

4

接头,2.54mm,3x1,金,TH

接头,2.54mm,3x1,TH

61300311121

Wurth Elektronik

L1

1

0.45uH

450nH 屏蔽式电感器,10.9A,13.8mΩ,最大值 1616(公制 4040)

SMT_IND_4MM0_4MM0

XGL4012-451MEC

Coilcraft

R2

1

50

电阻,50,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060350R0FKEA

Vishay-Dale

R3

1

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R4、R5

2

2.2k

电阻,2.2k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06032K20JNEA

Vishay-Dale

SH-JP1、SH-JP2

2

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

顶部闭合 100mil 分流器

SPC02SYAN

Sullins Connector Solutions

TP1、TP4、TP5、TP6、TP7

5

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone Electronics

TP2、TP3

2

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone Electronics

U1

1

适用于单节锂离子、富镍、硅阳极电池应用的宽电压电池前端直流/直流转换器

DSBGA16

TLV61290YBG

德州仪器 (TI)

C1

0

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603

0603

GCM1885C1H102JA16D

MuRata

C2

0

470pF

电容,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

0402

GRM1555C1H471JA01D

MuRata

C7、C8、C9、C10

0

22µF

电容,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X5R,0603

0603

GRM187R61A226ME15D

MuRata

R1

0

1

电阻,1.0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW08051R00JNEA

Vishay-Dale