ZHCUD64 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 J10(使能)
        2. 2.2.2.2 J11(I2C 目标地址选择)
    3. 2.3 测试程序
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TLV61290 器件可以为由锂离子、富镍、硅阳极或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源应用。电压范围经过优化,适用于智能手机或平板电脑等单节电池便携式应用。该器件可用作高功率预稳压器,延长电池运行时间并克服受电系统的输入电流和电压限制。这些器件具有 2.0V 至 5.0V 的宽输入电压范围,因此该器件能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。通过 I2C 将输出电压编程为高达5.0V。在运行期间,当电池处于良好充电状态时,TLV61290 将在旁路模式下工作,通过旁路 FET 将电池连接到电源系统。如果电池进入较低的充电状态且其电压低于所需的最小系统电压,该器件会无缝转换至升压模式,以使用全部电池容量。

TLV61290 采用 16 焊球 YBG 封装,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。