ZHCUD64 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 J10(使能)
        2. 2.2.2.2 J11(I2C 目标地址选择)
    3. 2.3 测试程序
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

测试程序

  1. 将电源电流限值设置为 8A。将电源电压设置为约 2.7V。关闭电源。将电源的正输出连接到 J1,负输出连接到 J5。
  2. 将负载连接到 J2 实现正连接,将负载连接到 J6 实现负连接。
  3. 打开电源。
  4. 将 J10 跳线设为跨接 EN 和 H。使用 GUI 启用 IC。默认输出电压为 3.4V。
  5. 在 GUI 用户界面页面上将输出电压设为目标值。
  6. 缓慢增大负载,同时监控 J2 和 J6 之间的输出电压。当负载电流小于 4A 时,让输出电压保持在调节的范围内。
  7. 从 2.7V 至 3.4V 缓慢扫描输入电压。负载电流低于 表 1-2 中指定的最大负载电流时,让输出电压保持在调节范围内。
  8. 关闭负载和电源。