ZHCUD64 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 J10(使能)
        2. 2.2.2.2 J11(I2C 目标地址选择)
    3. 2.3 测试程序
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

表 1-2 提供了 TLV61290 EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 1-2 性能规格汇总
参数测试条件值单位
输入电压2.0–5.0V
输出电压2.35-5.0V
最大输出电流VIN ≥ 2.5V,VOUT = 3.4V

4

A