ZHCUD58A July 2025 – July 2026
无论设计是在正向模式还是反向模式下运行,该设计都需要检测输入电流来实现恒定电流环路。必须对初级侧电流进行检测。由于系统需要在两个方向上运行,因此输入电流有两个方向。
图 3-7 显示了初级电流检测电路。INA181 用于检测双向电流。选择一个放置在低侧的 1mΩ 采样电阻,电流小于 20A,这意味着共模电压限制为 –0.2V 至 26V。