ZHCUD58A July 2025 – July 2026
谐振电容器需要以高开关频率运行。传统的谐振电容器通常使用薄膜电容器,因为它具有良好的高频特性、耐受电压特性和出色的可靠性。
多层陶瓷电容器 (MLCC) 也可用作谐振电容器,使用 MLCC 的优势是尺寸小、损耗相对较小,但 MLCC 不是很可靠且易于损坏。此外,MLCC 比薄膜电容器更昂贵。
此设计使用 MLCC 来满足高效率和高功率密度要求。