ZHCUD58A July 2025 – July 2026
此设计需要检测输入电压,以在反向模式下执行恒压环路。需要对初级直流电压进行检测。
图 3-5 显示了初级电压检测电路要检测的最大初级总线电压为 30V,并且 MCU 置于次级侧。因此,应选择 AMC0311R 来检测初级侧直流电压。
图 3-6 显示了次级电压检测电路。待检测的次级电池电压为 60V,并通过电阻分压器网络缩小至 2.07V,与 TLV9062 的 3.3V 输入兼容。