ZHCUD47 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 评估设置
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 输出模式配置
      1. 2.3.1 电流模式配置
      2. 2.3.2 电压模式配置
    4. 2.4 SET 引脚
    5. 2.5 错误标志
    6. 2.6 电源要求
    7. 2.7 可选外部晶体管
    8. 2.8 可选外部保护电路
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档
    1. 5.1 补充内容

错误标志

错误标志针 (EF) 指示了多种不同的故障情况,如 表 2-5 所示。当检测到错误时,EF 拉至低电平。

表 2-5 错误标志指示的错误状态

错误状态

说明

输出短路

在电压输出模式下达到短路电流限值。

输出开路

在电流输出模式下无法达到正确的输出电流。输入电压必须大于 350mV 且电源电压必须大于 10V 才能检测到这种故障情况。

SET 引脚短路

SET 引脚电流超过输出短路电流限值的 1/10。

电源欠压

电源电压低于 6V。

高芯片温度

芯片温度超过 130°C。

当 XTR200 遇到 表 2-5 中列出的故障情况之一时,LED (D2) 会亮起。或者,用户可以通过查看 EF 测试点的电压来监控 EF。

板载 LDO 至少需要 7V 才能运行。由于此限制,LED 可能无法获得在电源欠压事件期间工作所需的电压。如果客户希望使用 LED 检测电源欠压事件,则 LDO 必须由 VSP 电源以外的单独电源电压供电。有关详细信息,请参阅 节 2.6。