ZHCUD47 June 2025
对于电流模式,请使用 方程式 1 来计算输出电流。RSET 电阻器 (R9) 的默认值为 1.5kΩ,并针对 0V 至 3V 的输入电压范围进行了优化,以实现 0mA 至 20mA 的输出信号。
表 2-2 展示了常见输入电压范围和输出电流范围的 RSET 电阻值列表。
输入电压范围 (V) | 输出电流范围 (mA) | RSET 电阻值 (Ω) |
|---|---|---|
0-1.8 | 0-20 | 900 |
0-25 | 720 | |
0-2.5 | 0-20 | 1.25k |
0-25 | 1k | |
0-3 | 0-20 | 1.5k |
0-25 | 1.2k | |
0-5 | 0-20 | 2.5k |
0-25 | 2k |
要在 XTR200EVM 中启用电流模式,请按 表 2-3 中所示在配置中设置跳线。
跳线 | 设置 |
|---|---|
JP1 | 开路 |
JP2 | 闭合 |