ZHCUD47 June 2025
XTR200EVM PCB 电路板布局布线包括适用于 PNP 或 PMOS 晶体管的晶体管封装 (Q1)。XTR200 不需要该晶体管即可运行,因为 XTR200 具有内部晶体管。若要最大限度地降低器件中耗散的功率,可以在应用中使用外部晶体管。
要正确选择外部晶体管,該晶体管的额定电压必须为最大电源电压,并且必须能够耗散负载电流和晶体管上的负载电流和电压产生的功率。
如果安装了 Q1,则必须移除 R6,外部晶体管才能正常运行。