ZHCUD47 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 评估设置
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 输出模式配置
      1. 2.3.1 电流模式配置
      2. 2.3.2 电压模式配置
    4. 2.4 SET 引脚
    5. 2.5 错误标志
    6. 2.6 电源要求
    7. 2.7 可选外部晶体管
    8. 2.8 可选外部保护电路
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档
    1. 5.1 补充内容

电源要求

XTR200EVM 仅接受 8V 至 60V 电压范围内的单极电源。

XTR200EVM 的电源连接通过端子块连接器 J1 或通过测试点 VSP 和 GND 提供。

XTR200 无需 3.3V LDO 即可运行。XTR200 在 OD、MODE 和 EF 引脚内置有弱内部上拉电阻,上拉至 3.3V。板载 3.3V LDO 的主要功能是为 EF 引脚连接的 LED 供电,实现可见故障检测。

要测试 XTR200 的静态电流,或在电源欠压事件期间看到 LED 亮起,TI 建议移除 JP3 上的外壳插座并使用单独的电源为 3.3V 电路供电,从而将 VSP 与 3.3V LDO 分离。要使用单独的电源,请将外部电源连接到 JP3 的引脚 2。