ZHCUD37 June 2025 MSPM0H3216
内部 SYSOSC 默认为 32MHz(精度为 2.5%)。默认情况下,MCLK 以 32MHz SYSOSC 为源。CPUCLK 在 RUN 模式下直接以 MCLK 为源,在其他模式下禁用。低功耗时钟 (ULPCLK) 可以 MCLK 为源,并通过配置在 RUN 和 SLEEP 模式下激活。该器件还包含内部 32kHz 振荡器 LFOSC,这是默认的低频源。该 LaunchPad 包含两个时钟晶体选项,即 1 个高频 32MHz 晶体 (HFXT) 和 1 个低频 32.728kHz 晶体 (LFXT)。在应用程序编程期间,可以选择晶体作为高频和低频时钟的时钟源。
有关时钟树的更多详细信息,请参阅 MSPM0 H 系列微控制器技术参考手册 的第 2.3 节时钟模块 (CKM)。