ZHCUD37 June 2025
LP-MSPM0H3216 具有许多硬件特性,允许用户完全访问 MSPM0H3216 引脚,同时仍提供板载连接以方便使用。分流连接为用户提供了一种轻松更改 LaunchPad 配置的方法。图 2-1 展示了这些分流器的位置。表 2-1 描述了每个分流器的连接。默认配置是组装所有分流器。
|
跳线 |
说明 |
默认设置 |
连接的信号 |
|---|---|---|---|
|
J3 |
BSL 按钮 |
已组装 |
PA11:47kΩ 下拉电阻器,开关上拉至 5V |
|
J4 |
红色 LED 连接 |
已组装 |
通过 LED 和 680Ω 电阻器连接到 PA0 的 5V 电压 |
|
J7 |
RGB 蓝色连接 |
已组装 |
PB20 经过 330Ω 电阻器并将 LED 接地。 |
|
J8 |
RGB 红色连接 |
已组装 |
PB24 经过 510Ω 电阻器并将 LED 接地 |
|
J9 |
RGB 绿色连接 |
已组装 |
PA30 经过 510Ω 电阻器并将 LED 接地 |
|
J15 |
BSL 选择器 |
左侧和中间连接 |
根据设置,通过 BSL 按钮或 J101 BSL 信号调用 BSL |