ZHCUD37 June 2025
LP-MSPM0H3216 使用德州仪器 (TI) 的以下器件。
| 器件名称 | 说明 | 用途 |
|---|---|---|
|
MSP432E401YTPDT |
具有以太网™、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 ARM Cortex-M4F MCU |
XDS110 主机器件 |
| LSF0108PWR | 八路双向多电压电平转换器 | 3.3V 和 5V 之间的电平转换 |
| TPD4E004RSER |
用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列 |
通过 USB 连接器保护 LP-MSPM0H3216 免受 ESD 损坏 |
|
TPS73533DRBT |
500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器 |
3.3V 电源 XDS110 |
| MSPM0H3216SPTR | 具有 32MHz Arm® Cortex® 32 位 M0+ CPU、64kB 闪存和 8KB SRAM 的混合信号微控制器 |
评估器件 |