ZHCUD24 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPS60800Q1EVM-068 评估板
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 EVM 的 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

特性

  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100 测试指导结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 200mA
  • 只需要三个小型 1μf 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.25V
  • 小型 6 引脚 SOT563 封装