ZHCUD24 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPS60800Q1EVM-068 评估板
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 EVM 的 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

TPS60800Q1EVM-068 评估板

电荷泵的布局非常关键。可以使用评估板的建议布局作为基准,以缩短设计时间。评估板分为四个部分。每个部分包含适用于器件的不同应用电路。
  • 简单逆变器或带有滤波器和后置稳压器的逆变器(例如,用于 LCD 偏置)
  • 双逆变器 (VOUT = –2VIN)
  • 组合倍频器、逆变器(VOUT1 = –VIN;VOUT2 = 2VIN)
  • 降压电荷泵 (VOUT = 0.5VIN)

具有滤波器和后置稳压器的标准逆变器

下面的原理图展示了具有滤波器和后置稳压器应用的标准逆变器。TPS60800-Q1 电荷泵用于生成负输出电压,并使用 R1、R2 和 C4 进行滤波。输出通过 TLV431 并联稳压器保持稳定。寄存器 R3 和 R4 用于调节输出电压。负输出电压 VO 由电阻器网络 R4/R3 决定,如下所示:

VO = –(1 + R4 / R3) × Vref – R4 × I(ref)

其中:Vref 通常为 1.24V。I(ref) 是基准输入电流,通常约为 0.15µA。电阻器 R1 和 R2 必须在最低 VI 下向 TLV431 提供阴极电流 |I(KA,min)| ≥ 0.08mA。请参阅 TLV431x 低电压可调节精密并联稳压器 数据表 以了解更多信息。本应用中未使用电容器 C3、C6 和 C8。如果需要,可添加电容器 C3、C6 和 C8。

有关更多信息,请参阅 TPS60800-Q1 非稳压、200mA、汽车类电荷泵电压逆变器 数据表。

TPS60800EVM-068 具有滤波器和后置稳压器的标准逆变器图 3-1 具有滤波器和后置稳压器的标准逆变器

倍压器、逆变器

以下原理图显示了双路输出应用中的 TPS60800-Q1。VPOS 的空载输出电压是输入电压的两倍。加载后,由于 D1 和 D2 的正向电压,输出电压会降低。也可以使用肖特基二极管。该操作会增大负载下的输出电压。VNEG 是 VNEG = –VIN 时的反相输出。输入电流大约是 VPOS 下输出电流加上 VNEG 下输出电流的两倍。

有关更多信息,请参阅 TPS60800-Q1 非稳压、200mA、汽车类电荷泵电压逆变器 数据表。

TPS60800EVM-068 电压倍频器/逆变器图 3-2 电压倍频器/逆变器

双逆变器

以下原理图显示了两个串联的 TPS60800-Q1 器件的配置,可将 1.8V 至 5V 范围内的输入电压转换为 –3.6V 至 –10V 范围内的输出电压。电容器 C14、C15、C17 和 C18 的额定电压必须根据输入电压确定,输出电容器的额定电压必须至少是输入电压的两倍。

有关更多信息,请参阅 TPS60800-Q1 非稳压、200mA、汽车类电荷泵电压逆变器 数据表。

TPS60800EVM-068 双逆变器图 3-3 双逆变器

降压电荷泵

TPS60800-Q1 也可用于将输入电压降低至二分之一。以下原理图显示了此配置。输出电流始终为输入电流的两倍。要以降压配置操作逆变器,只需交换逆变器的 GND 和 OUT 引脚。对于 5V 至 2.5V 的转换,输出电阻通常为 5Ω。

有关更多信息,请参阅 TPS60800-Q1 非稳压、200mA、汽车类电荷泵电压逆变器 数据表。

TPS60800EVM-068 降压电荷泵图 3-4 降压电荷泵