ZHCUD24 May 2025
TPS60800-Q1 可通过范围 1.8V 至 5.25V 的输入电压以及 200mA 最大负载生成非稳压负输出电压。此 EVM 有助于测试和评估 TPS60800-Q1 的功能。只需要三个 1μF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。还可添加其他输入、输出和飞跨电容器。该器件的可变开关频率范围为 500kHz 至 750kHz。该器件采用 6 引脚 ,SOT563 封装。