ZHCUD24 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPS60800Q1EVM-068 评估板
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 EVM 的 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

说明

TPS60800-Q1 可通过范围 1.8V 至 5.25V 的输入电压以及 200mA 最大负载生成非稳压负输出电压。此 EVM 有助于测试和评估 TPS60800-Q1 的功能。只需要三个 1μF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。还可添加其他输入、输出和飞跨电容器。该器件的可变开关频率范围为 500kHz 至 750kHz。该器件采用 6 引脚 SOT563 封装。