ZHCUCY6
April 2025
TPSM33620-Q1
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
跳线信息
2.3
测试点
3
实现结果
3.1
评估设置
3.2
性能数据和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
2.2
跳线信息
J1 - 连接 J1:1-2 将 IC 运行设置为自动模式或 J2:2-3 至 FPWM(固定频率)模式。如果需要与外部时钟源同步,请移除 J2 跳线并将时钟连接到 TP7 和 TP8。
J2 - 连接 J2:2-3 以启用器件或 J2:1-2 以禁用该器件。
J3 - 连接 J3:1-2 为 PGOOD 上的 VCC 上拉电压。PGOOD 信号也可通过该跳线的引脚 2 连接到高达 20V 的外部电源。
图 2-2
跳线位置