ZHCUCY6 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 测试点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

德州仪器 (TI) TPSM33620QEVM 评估模块可帮助设计人员评估 TPSM33620-Q1 宽输入降压模块的运行情况和性能。TPSM33620-Q1 是一款易于使用的同步降压转换器,能够通过最高 36V 的输入电压驱动高达 2A 的负载电流。该 EVM 还具有适用于 EN、SYNC、PGOOD、VCC、VOUT 和 GND 的测试点。请参阅 TPSM33620-Q1 3V 至 36V 输入、1V 至 7V 输出、0.6A、1A 和 2A 汽车同步降压转换器电源模块(采用 HotRod™ QFN 封装)数据表,了解 TPSM336xx-Q1 的更多特性、详细说明和可用选件。

表 1-2 TPSM33620QEVM 上装配的器件
U1 频率 展频 电流 引脚 11 修整
TPSM33620S3QRDNRQ1 2.2MHz 启用 2A MODE/SYNC