ZHCUCY6 April 2025
表 1-1 提供了 TPSM33620QEVM 性能规格的汇总。这些规格在 13.5V 输入电压、3.3V 输出电压和 -40°C 至 150°C 温度范围下测得,除非另有说明。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUT | 输出电压 | VIN = 3.6V 至 36V,FPWM 模式 | 3.27 | 3.3 | 3.33 | V |
| FSW | 开关频率 | MODE/SYNC 设置为 GND 或 VCC,SPSP 开启 | 1980 | 2200 | 2420 | kHz |
| IOUT | 输出电流范围 | 0 | 2 | A | ||
| PGDUV | PGOOD 上限阈值 - 下降 | VOUT/FB 的百分比 | 89 | 91 | 94.2 | % |
| VEN-WAKE | EN 唤醒阈值 | 0.5 | 0.7 | 1 | V | |