ZHCUCY2
April 2025
BQ25630
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
接头信息
2.2
跳线信息
2.3
设备
2.4
硬件设置
3
软件
3.1
软件设置
3.2
测试程序
3.2.1
初始上电
3.2.2
I2C 寄存器通信验证
3.2.3
充电器模式验证
3.2.4
升压模式验证
3.2.5
实用技巧
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
PCB 布局指南
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
6
修订历史记录
2.3
设备
本节列出了在此 EVM 上执行测试时所需的电源。
电源:
1 号电源 (PS #1):需要一个能够提供 5 V 电压、3.5 A 电流的电源。虽然此器件可以处理更大的电压和电流,但在此过程中无需这样。
负载 1 用于模拟电池:
四象限电源,恒定电压 < 4.5V)“Kepco”负载,BOP,20-5M,0V 至 ±20V 直流电压,0A 至 ±5A 电流(或更高)
替代选项:一个 0–20V/0–3.5 A、> 30W 的直流电子负载设置为恒定电压负载模式
负载 2 用于在反向/OTG 模式下模拟 SYS 处的负载或 VBUS 处的负载:
电子或电阻负载能够在高达 9V(或更高)的电压下提供高达 5A 的灌电流
仪表:
4 个“Fluke 75”万用表(性能相当或更高)。
替代选项:(2 个)等效电压表和(2 个)等效 5A 或额定值更高的电流表。
计算机:
至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的 Windows 10 计算机。必须已安装 Battery Management Studio 的最新版本。
USB-TO-GPIO 通信套件:
EV2400 基于 USB 的 PC 接口板。
软件:
BQStudio 软件,包含德州仪器 (TI) 提供的适用于 BQ25630 的最新 .bqz 文件。从
https://www.ti.com.cn/tool/cn/BQSTUDIO
下载 bqStudio 并安装该软件。