ZHCUCY2 April 2025 BQ25630
表 2-1 列出了此 EVM 上提供的输入和输出连接及对应的描述。
| 插孔 | 说明 |
|---|---|
| J1(2) - VIN | 充电器输入电压的正电源轨 |
| J1(1) - GND | 接地 |
| J2(1) - SYS | 充电器系统输出电压的正电源轨,通常连接到系统负载 |
| J2(2) - GND | 接地 |
| J3(1) - VPB | 反向升压模式 (OTG) 下移动电源应用的充电器输出电压正电源轨。在正向降压模式下,该输出还与 VIN 输入轨共享电源轨 |
| J3(2)-GND | 接地 |
| J4(1) - BAT+ | 充电器电池输入的正电源轨,连接到外部电池的正极端子 |
| J4(2) - TS | 如果需要,可连接外部热敏电阻 |
| J4(3) - GND | 接地 |
| J5 | 输入源 USB Type-C 端口 |
| J6 | 适用于 USB2ANY 接口板的 I2C 连接器 |
| J7 | 适用于 EV2400 接口板的 I2C 连接器 |