ZHCUCY2 April   2025 BQ25630

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器通信验证
      3. 3.2.3 充电器模式验证
      4. 3.2.4 升压模式验证
      5. 3.2.5 实用技巧
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

升压模式验证

执行以下步骤进行升压模式验证:

  1. 关闭并断开 1 号 PS。
  2. 将负载 1(电池模拟器)设置为 3.7V 和 2A 的电流限值。
    注: 如果从 BATTERY-J4(3) 连接到 GND-J4(1) 的负载 1 不是四象限电源,则移除负载 1 并使用 PS #1,设置为 3.7V、2A 电流限制,并连接到 BATTERY-J4(3) 和 GND-J4(1)。
  3. 在 EVM 软件的 16 位选项卡上,确认将 OTG 调节电压 VOTG 设置为 5040mV,并将 OTG 电流限制 IOTG 设置为 1000mA。
    BQ25630EVM
  4. 在 EVM 软件的 8 位选项卡上,禁用看门狗,然后勾选 EN_OTG。
    BQ25630EVM

    BQ25630EVM
  5. 将负载 2 连接到 VPB-J3 (1)和 PGND-J3 (2) 之间或者 VIN-J1 (2) 和 PGND-J1 (1) 之间
  6. 将负载 2 设置为 500mA 恒流负载并打开负载。
  7. 为确认 VOTG 调节,
    • 测量→ VBUS = 5040mV + 155mV
  8. 关闭并断开电源。
  9. 断开负载 2 的连接。