ZHCUCX8 March 2025
IO-EXP-ADAPTER-EVM 具有 10 种独特的 IC 封装,可适应德州仪器 I2C/SPI IO 扩展器产品系列的多种封装类型。该 EVM 可以拆分成四个单独的较小 PCB,作为用于测试和调试目的的成本优化型快速应用。
下图显示了 PW/DB 封装类型的 PCB 布局。引脚 1 始终位于左上列中。黄色框中的两个引脚均连接至 IC 的引脚 1。第 2 行中的下两个引脚对应于 IC 的引脚 2 并依此类推。引脚的顺序为逆时针方向。