ZHCUCX8 March 2025
RHB、RGE 和 DGS 封装类型支持新发布的 SPI IO 扩展器系列。TXE8124 为 24 位版本,而 TXE8116 为 16 位版本。
此 EVM 中包含的其余封装类型可帮助支持大多数 I2C IO 扩展器产品组合,包括敏捷 IO 系列(表示为 TCAL)。例如,TCAL6416 是 I2C 敏捷 IO 扩展器。TCA6416A 是前代器件,不具有敏捷 IO 功能。