ZHCUCX8 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 评估设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

评估设置

拆封后的 EVM 包含一个具有未组装 IC 封装和接头的空白 PCB。EVM 套件中还包含 10 个 1x24 接头 (100mil)。

IO-EXP-ADAPTER-EVM 拆封后的 EVM图 2-1 拆封后的 EVM

每个 PCB 都有两列用于标准 100mil 接头的穿孔连接。做法是将其中一对列接头朝下放置,从而使 PCB 可以连接到标准试验电路板。另一列在使用时接头朝上,以便跳线、电源引线、示波器探头、I2C/SPI 驱动连接或其他设备可以通过跳线轻松连接至 PCB。拆分的 PCB 足够小,以便在需要测试各种负载电阻器或电容器时,能于标准试验电路板上进行额外连接。

要使用该 EVM、请将所需的 IC 封装从主 PCB 上拆分出来。您可以使用某种类型的机械工具来拆开封装。

IO-EXP-ADAPTER-EVM 拆分所需的封装类型图 2-2 拆分所需的封装类型

下一步是为所需的测试设置焊接接头。PCB 已焊接且接头就位后,该 PCB 可与标准试验电路板一同使用,进行额外的 IO 连接。

IO-EXP-ADAPTER-EVM 已焊接 IC 和接头的导通板示例图 2-3 已焊接 IC 和接头的导通板示例

在此示例设置中,保留第 1 列用于试验电路板连接。第 2 列(最外侧列)可以直接连接试验电路板。第 3 列(最内侧列)接头朝上用于外部连接,如跳线、示波器探头、电源连接等。

IO-EXP-ADAPTER-EVM 带标准试验电路板的 EVM 示例图 2-4 带标准试验电路板的 EVM 示例

最后一步是完成所需测试设置的所有必要连接。在此示例中,Arduino Mega 用作 I2C 驱动程序。I2C SDA 和 SCL 线路使用 TCA39306EVM 从 5V 电平转换为 3.3V。IO-EXP-ADAPTER-EVM 上的 DUT 是 TCA9539-Q1 16 位汽车等级 I2C IO 扩展器。各种示波器探头用于监测测试中 IO 扩展器上的 SDA 和 SCL 通道。电源连接通过各种挂钩夹和跳线实现与试验电路板的接入和接出。

IO-EXP-ADAPTER-EVM 通过 Arduino Mega、TCA39306EVM 和 IO-EXP-ADAPTER-EVM(使用 TCA9539-Q1)实现的测试设置示例图 2-5 通过 Arduino Mega、TCA39306EVM 和 IO-EXP-ADAPTER-EVM(使用 TCA9539-Q1)实现的测试设置示例