ZHCUCX6 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 一般用途
      2. 2.1.2 测试设置图
        1. 2.1.2.1 增益和 OP1dB 测试设置
        2. 2.1.2.2 S 参数测试设置
        3. 2.1.2.3 噪声系数测试设置
        4. 2.1.2.4 双音 OIP3 测试设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1.     商标
  11. 5相关文档

器件信息

TRF1213 是一款超高性能射频 (RF) 放大器,专门针对射频应用进行了优化。在驱动高性能 AFE7950 或 ADC12DJ5200RF 等射频采样模数转换器 (ADC) 时,此器件非常适合需要进行单端转差分的交流耦合应用。此器件结合了宽带增益块和宽带无源换衡器的功能。片上匹配元件可简化印刷电路板(PCB)的实现方案,在可用带宽内具有超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1213 由单轨电源供电,消耗约 170mA 至 180mA 的运行电流。断电功能还有助于实现节能。