ZHCUCX6 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 一般用途
      2. 2.1.2 测试设置图
        1. 2.1.2.1 增益和 OP1dB 测试设置
        2. 2.1.2.2 S 参数测试设置
        3. 2.1.2.3 噪声系数测试设置
        4. 2.1.2.4 双音 OIP3 测试设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1.     商标
  11. 5相关文档

噪声系数测试设置

TRF1213EVM 噪声系数测试设置图 2-4 噪声系数测试设置

请按照以下指南进行噪声系数 (NF) 测量:

  1. 图 2-4 所示为使用噪声二极管和频谱分析仪(或噪声系数分析仪),利用传统 Y 系数法进行 NF 测量。
  2. 在测量时,考虑到 EVM 的任何射频电缆损耗。为了匹配而添加的任何外部输入衰减器会导致 NF 按比例下降,必须在测量中进行校准。
  3. NF 测量中必须包含器件输入引脚处输入布线的板载损耗。
  4. 如果器件输出端之后的损耗比较显著,则必须将输出损耗包含到 NF 测量中。方程式 2 展示了用于根据所测量的 NF 来计算器件噪声系数的级联噪声因子的 Friis 方程。然后,可以提取器件的噪声系数 F 1 并将其转换为对数刻度以给出 TRF1213 NF。图 2-3 显示了 EVM 布线本身的损耗。
方程式 1. Ftotal=F1+F2–1G1

其中

  • F t o t a l = 测得的总噪声系数
  • F 1 = 器件的噪声系数
  • G 1 = 器件的增益
  • F 2 = 输出端损耗的噪声系数