ZHCUCX6 March   2025 TRF1213

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 一般用途
      2. 2.1.2 测试设置图
        1. 2.1.2.1 增益和 OP1dB 测试设置
        2. 2.1.2.2 S 参数测试设置
        3. 2.1.2.3 噪声系数测试设置
        4. 2.1.2.4 双音 OIP3 测试设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1.     商标
  11. 5相关文档

一般用途

本节提供 TRF1213EVM 的一般使用信息。有关作为后续说明基准点的一般单音设置图,请参阅 节 2.1.2.1(为清晰起见,省略了某些元件,如电源旁路电容器):

  1. 建议的加电序列:
    1. 在将电源电缆连接到 EVM 之前,将直流输出电源设置为 5V。
    2. 将直流输出电源的电流限制设置为 250mA。
    3. 确保关闭电源,然后将电源电缆连接到 EVM 的 J101 连接器。
    4. 打开 VCC = 5V 的直流电源。从电源汲取的瞬态电流 (IQ) 为 170mA 至 180mA。
    5. 如果电源电流较低,请验证器件是否通过 PD 引脚(在 J14 上标记为 SDA/TP/EN)禁用。
  2. 断电选项:
    1. 要关断器件,请将 1.8V 连接到 SDA/TP/EN,或在 J14 上的 PD_VOL 和 SDA/TP/EN 引脚之间连接跳线以使芯片关断。要启用器件,请在 J14 上的 GND 和 SDA/TP/EN 引脚之间连接跳线。
  3. 单频测量设置建议:
    1. 将射频信号发生器连接到输入 SMA 连接器 J11。
    2. 要测试 TRF1213EVM,使用的射频信号发生器必须支持高达 14GHz 的信号频率。
    3. TRF1213EVM 器件输入在通带内为 50Ω。为了尽可能减少阻抗不匹配导致的信号反射,请在源和 J11 SMA 输入之间使用约 3dB 至 6dB 的衰减器垫。
    4. J10 和 J12 SMA 连接器处的 EVM 输出为全差分(或 180° 异相)输出。TRF1213EVM 器件在直流和低频下具有低输出阻抗。
    5. 当连接到频谱分析仪时,必须使用外部无源平衡-非平衡变压器将 EVM 发出的差分信号转换为单端信号,如节 2.1.2.1 所示。为了更大限度地减少反射,请在无源平衡-非平衡变压器的三个端子上使用大约 3dB 至 6dB 的衰减器垫。
    6. 最后,正确表征和补偿射频同轴电缆、衰减器垫和无源平衡-非平衡变压器的插入损耗,以便准确测量器件的增益和功率等级。
  4. 匹配注意事项:
    1. TRF1213 是一款宽带放大器,该器件在其高达约 14GHz 的工作带宽上需要 50Ω 的输入匹配。有关详细信息,请参阅 TRF1213 近直流至 > 14GHz、3dB 带宽、单端转差分射频放大器 数据表