ZHCUCW4 February 2025
TI 的 LM(2)51xx-Q1 系列汽车同步降压控制器具有 3.5V 至 100V 的输入工作电压范围(如表 1-2 所示),可为一系列应用提供灵活性、可扩展性和经优化的设计尺寸。
现在可使用 LM5137F-Q1 和 LM25137F-Q1 控制器来帮助进行符合 ASIL D 等级的功能安全系统设计,该控制器系列可实现具有高密度、低 EMI 和更高系统可靠性的直流/直流稳压器设计。所有控制器的最大额定工作结温为 150°C,并符合 AEC-Q100 1 级标准。
| 直流/直流控制器 | 单通道或双通道 | VIN 范围 | 控制方法 | 栅极驱动电压 | 同步输出 | 主要特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5137-Q1 | 双通道 | 4V 至 80V | 峰值电流模式 | 5V | 90° 相移 | 100% 占空比 |
| LM5137F-Q1 | 双通道 | 4V 至 80V | 峰值电流模式 | 5V | 90° 相移 | ASIL B 或 D |
| LM25137-Q1 | 双通道 | 4V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 90° 相移 | 100% 占空比 |
| LM25137F-Q1 | 双通道 | 4V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 90° 相移 | ASIL B 或 D |
| LM5141-Q1 | 单通道 | 3.8V 至 65V | 峰值电流模式 | 5V | 不适用 | 双路栅极驱动器 |
| LM25141-Q1 | 单通道 | 3.8V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 不适用 | 双路栅极驱动器 |
| LM5143A-Q1 | 双通道 | 3.5V 至 65V | 峰值电流模式 | 5V | 90° 相移 | 双路栅极驱动器 |
| LM25143-Q1 | 双通道 | 3.5V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 90° 相移 | 双路栅极驱动器 |
| LM5145-Q1 | 单通道 | 5.5V 至 75V | 电压模式 | 7.5V | 180° 相移 | 无分流器 |
| LM5146-Q1 | 单通道 | 5.5V 至 100V | 电压模式 | 7.5V | 180° 相移 | 100V 输入容量 |
| LM5148-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 80V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | DRSS |
| LM25148-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | DRSS |
| LM5149-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 80V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | AEF |
| LM25149-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | AEF |
| LM5190-Q1 | 单通道 | 5V 至 80V | 峰值电流模式 | 7.5V | 不适用 | CC/CV |
| LM25190-Q1 | 单通道 | 5V 至 42V | 峰值电流模式 | 7.5V | 不适用 | CC/CV |
LM5137-Q1 和 LM5137F-Q1 分别是 TI 功能安全型和合规型(ASIL B 和 ASIL D)版本,采用尺寸为 6mm × 6mm 的 36 引脚 VQFN 封装,可实现具有高密度和低元件数的直流/直流稳压器设计。
使用 LM5137(F)-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制稳压器设计方案。若要优化元件选型并检查线路和负载范围内的预测效率性能,请下载 LM(2)5137(F)-Q1 快速入门计算器。