ZHCUCW4 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 应用电路图
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 负载瞬态响应
        2. 3.1.2.2 通过 VIN 启动和关断
        3. 3.1.2.3 使能端开启和关闭时的启动和关断
        4. 3.1.2.4 开关运行
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 布局指南
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 开发支持
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
        1. 6.2.1.1 低 EMI 设计资源
        2. 6.2.1.2 PCB 布局资源
        3. 6.2.1.3 热设计资源

线路和负载调节,效率

  • 按以上所述设置 EVM。
  • 将负载设置为恒阻或恒流模式并具有 0A 的灌电流。
  • 将输入源从 0V 增加到 48V;使用电压表 1 测量输入电压。
  • 将输入电源的电流限值增加到 10A。
  • 使用电压表测量输出电压 VOUT,将负载电流从 0A 更改为 20A;VOUT 必须保持在负载调节规格之内。
  • 将负载电流设置为 10A(50% 额定负载)并将输入源电压从 36V 更改为 72V;VOUT 必须保持在线路调节规格之内。
  • 将负载降至 0A。将输入源电压降至 0V。