ZHCUCW4 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 应用电路图
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 负载瞬态响应
        2. 3.1.2.2 通过 VIN 启动和关断
        3. 3.1.2.3 使能端开启和关闭时的启动和关断
        4. 3.1.2.4 开关运行
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 布局指南
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 开发支持
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
        1. 6.2.1.1 低 EMI 设计资源
        2. 6.2.1.2 PCB 布局资源
        3. 6.2.1.3 热设计资源

规格

下表列出了 EVM 规格。VIN = 48V,除非另有说明。

表 1-1 电气性能特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压,VIN工作范围(导通后)364872V
输入 UVLO 导通阈值,VIN-ONRUV1 = 100kΩ、RUV2 = 2.43kΩ、RUV3 = 4.99kΩ,EN1 跳接至接头 J4 上的 EN242V
输入 UVLO 关断阈值,VIN-OFF36V
空载时的输入电源电流,FPWM,
IIN-NL(FPWM)-2PH
IOUT = 0A,PFM/SYNC 连接至 GNDVIN = 36V58 mA
VIN = 48V56
VIN = 72V51
空载时的输入电源电流,FPWM,
IIN-NL(FPWM)-1PH
IOUT = 0A、VEN2 = 0V,PFM/SYNC 连接至 GNDVIN = 36V29 mA
VIN = 48V28
VIN = 72V25
关断时的 IC 静态电流,IIN-SHDNVEN1 = VEN2 = 0V4µA
输出特性
输出电压,VOUT固定输出设置(或通过 93.1kΩ 和 6.65kΩ 反馈分频器调节输出设置)(1)11.91212.1V
输出电流 IOUT电气设计电流 (EDC)20A
热设计电流 (TDC) (2),空气流量 = 100LFM (3) 20 A
FPWM 中的输出电压调节,ΔVOUT负载调整率IOUT = 0A 至 20A1mV
线性调整率VIN = 36V 至 72V1
输出电压纹波 VOUT-ACIOUT = 20A10mVRMS
输出过流保护,IOUT-OCPRS1 = RS2 = 4mΩ25A
软启动时间,tSSRSS = 20kΩ4.5ms
断续时间,tRES16384 个时钟周期41ms
系统特性
开关频率,FSWRRT = 57.6kΩ400kHz
半负载效率 ηHALF IOUT = 10AVIN = 36V96.5%
VIN = 48V95.5%
VIN = 60V94.6%
满载效率,ηFULL IOUT = 20AVIN = 36V96.2%
VIN = 48V95.5%
VIN = 60V95.0%
LM5137F-Q1 结温,TJ-40150°C
此 EVM 的默认输出电压为 12V。效率和其他性能指标会根据工作输入电压、负载电流、外部连接的输出电容器和其他参数而变化。
EDC 和 TDC 可能有所不同,例如,当应用需要在短时间内瞬态达到大电流时,该瞬态不会显著增加功率级元件的工作温度。
以 20A 满载额定电流运行时,建议的空气流量为 100LFM。