ZHCUCW3
March 2025
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
其他图像
2.2
电源要求
2.3
设置和操作
3
实现结果
3.1
评估设置
3.2
性能数据和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
特性
3V 到 65V 的宽输入电压范围
5V、3.3V 和 ADJ 电压
输出电流高达 3.5A (LM65635)
300kHz 至 2.2MHz 开关频率
超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
输入瞬态电压高达 70V