ZHCUCW3 March 2025
LM656x5 系列器件是易于使用的同步降压转换器系列,能够通过高达 65V 的输入电压提供高达 2.5A、3.5A 或 4.5A 的负载电流。有关更多详细信息,请参阅节 1.4。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 LM65635EVM。
本用户指南介绍了 LM65635EVM 评估模块 (EVM) 的操作使用,该 EVM 可作为对 LM656x5 系列器件进行工程演示和评估的参考。本用户指南包含设置和操作说明、散热和布局指南、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。