ZHCUCW3 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置和操作
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单 (BOM)

表 4-1 LM65635EVM BOM(配有多个选项)
位号 别名 数量 说明 器件型号
C3、C4 2 2.2µF 通用片状多层陶瓷电容器 2.2uF ±20% 100V X7T SMD 0805 GRM21BD72A225ME01K
C5 1 33µF 33µF 80V 铝聚合物电容,径向引线,金属外壳,SMD 封装,45mΩ,在 105°C 下寿命为 2000 小时 A767KS336M1KLAE045
C6、C7 2 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 HMK107B7104KAHT
C8、C9 2 4.7µF 4.7µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1206(公制 3216) GRM31CC72A475KE11L
C10 CVCC 1 1µF 电容,陶瓷,1uF,16V,X7R,20%,焊盘 SMD,0603,+125°C,汽车 T/R CGA3E1X7R1C105M080AC
C12 CBOOT 1 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-20%,X7R,0402 C1005X7R1E104M050BB
C13、C14 2 22µF 通用片状多层陶瓷电容器,1206,22uF,X7R,15%,20%,16V GRM31CZ71C226ME15L
C17 1 100nF 通用片状多层陶瓷电容器,0402,0.10uF,X7R,15%,10%,25V GRM155R71E104KE14J
L1 1 2.2uH 电感器,屏蔽鼓芯,铁粉,2.2uH,8A,0.018Ω,SMD IHLP2525CZER2R2M01
R1 Rpg 1 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07100KL
R2 Rvin 1 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 RMCF0603ZT0R00
R7 Rfbt2 1 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 RMCF0603ZT0R00
R11 Rbias 1 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 RMCF0603ZT0R00
R12 1 0 电阻,0,1%,0.5W,1206 5108
U1 1 同步降压稳压器、WQFN-FCRLF20 LM65635SRZTRQ1
C1, C2 0 2.2µF 通用片状多层陶瓷电容器 2.2uF ±20% 100V X7T SMD 0805 GRM21BD72A225ME01K
C11 Cbias 0 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,0603 06033C104KAT2A
C15、C16 0 22uF 电容,陶瓷,22uF,16V,± 20%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 CGA6P1X7R1C226M250AC
C18 Cff 0 3pF 电容,陶瓷,3pF,50V,+/- 8.3%,C0G/NP0,0603 C0603C309C5GACTU
L2 0 1.5uH 屏蔽式功率电感器 1.5µH 10.2A 10.5mΩ 最大非标准值 XGL4030-152MEC
R3 Rent 0 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07100KL
R9 Rfbt 0 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07100KL
R4 Renb 0 18.7k 电阻,18.7k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0718K7L
R5 RT 0 14.3k 电阻,14.3k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0714K3L
R6 Rmode 0 150k 150kΩ ±1% 0.1W 0603 厚膜片上电阻,符合 AEC-Q200 标准 RMCF0603FT150K
R8 Rinj 0 51.0 电阻,51.0,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0751RL
R10 Rfbb 0 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 RMCF0603ZT0R00