ZHCUCW3 March 2025
表 1-1 介绍了 LM65635EVM 和 LM65635 的性能特性
除非另有说明:VIN = 24V,VOUT = 5V,TA = 25°C。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VVIN | EVM 输入电压工作范围 | 6 | 12 | 65 | V | |
| 空载时的输入电流,IIN(NL) | IOUT = 0A | 自动模式 | 5.5 | μA | ||
| 输入电流(禁用),IIN(OFF) | VEN/UVLO = 0V,无 EN 分压器 | VIN = 24V | 1 | µA | ||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压,VO | IOUT = 0A,自动模式 | 5.01 | V | |||
| IOUT = 3.5A | 5.005 | V | ||||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 负载调整,自动模式 | IOUT = 0A 至 3.5A | 4 | mV | ||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 负载调整,FPWM 模式 | IOUT = 0A 至 3.5A | 0.5 | |||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 线性调整率,VIN = 12V 至 48V | IOUT = 3.5A | 2 | |||
| 最大输出电流 | VIN = 24V | 4.5 | A | |||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 | IOUT = 3.5A | 2200 | kHz | |||
| 峰值效率 | IOUT = 1.5A | VIN = 24V | 87% | |||
| 满负载效率 | IOUT = 3.5A | VIN = 24V | 86% | |||