ZHCUCV8 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接和测试点
    2. 2.2 最佳实践
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 启动
    3. 3.3 关断
    4. 3.4 输出电压纹波
    5. 3.5 负载阶跃
    6. 3.6 频率响应
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档

物料清单 (BOM)

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

C1、C2、C4

3

47µF

电容,固体钽,47uF,35V,E CASE,10%,(7.3mm x 4.3mm x 4.1mm),SMD,7343-43,0.055Ω,125 T/R

2917

TPME476K035R0055

KYOCERA AVX

C3、C6

2

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

06035C104KAZ2A

AVX

C5、C7、C8

3

1µF

电容,陶瓷,1uF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

UMK107AB7105KA-T

Taiyo Yuden

C9

1

0.047µF

电容,陶瓷,0.047uF,100V,+/-10%,X7S,0603

0603

C1608X7S2A473K080AB

TDK

C10

1

0.47µF

电容,陶瓷,0.47µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

CGA3E3X7R1H474K080AE

TDK

C11

1

0.015uF

电容,陶瓷,1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0.015 级,0603

0603

CGA3E2X7R2A153K080AA

TDK

C12

1

330pF

电容,陶瓷,330pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

C0603C331J5GACTU

Kemet

C13

1

10pF

电容,陶瓷,10pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603

0603

C0603C100F5GAC7867

Kemet

D1

1

30V

二极管,肖特基,30V,5A,SMA

SMA

RB080L-30TE25

Rohm

H1、H2、H3、H4

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

H5、H6、H7、H8

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

J1

1

固定端子块 MKDSP 10HV/2-10

HDR2

1929517

Phoenix Contact

J2、J3

2

标准香蕉插头,非绝缘,5.5mm

Keystone_575-4

575-4

Keystone

J4、J5

2

紧凑型探头尖端电路板测试点,TH,25 件装

TH 示波器探头

131-5031-00

Tektronix

L1

1

5.6uH

5.6 µH 屏蔽鼓芯,绕线电感器,10A,最大 15.8mΩ,非标准

SMD2

SRP6060FA-5R6M

Bourns

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

Q1

1

40V 16mE 10A

D0199

EPC2014C

EPC

R1、R3、R6、R14

4

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic

R4、R7、R19

3

10.0k

电阻,10.0k,0.01%,0.1W,0603

0603

BLU0603-1002-TT10W

RCD Components

R8

1

3.16k

电阻,3.16k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD073K16L

Yageo America

R9

1

145k

电阻,145 k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD07145KL

Yageo America

R10

1

11.8k

电阻,11.8k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD0711K8L

Yageo America

R11

1

92k

92kΩ ±0.1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),防潮薄膜

0603

RN73R1JTTD9202B25

KOA Speer

R12、R13

2

2

电阻,2.00,1%,0.125W,0603

0603

MCT06030C2008FP500

Vishay/Beyschlag

R15

1

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06031K00JNEA

Vishay-Dale

R16、R17

2

0.15

电阻,0.15,1%,2W,2512

2512

CRM2512-FX-R150ELF

Bourns

R18

1

430

电阻,430,0.1%,0.1W,0603

0603

RG1608P-431-B-T5

Susumu Co Ltd

R20

1

20

电阻,20.0,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD0720RL

Yageo America

TP1、TP2、TP3、TP4

4

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone Electronics

TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP12、TP13

8

测试点,通用,白色,TH

白色通用测试点

5012

Keystone Electronics

TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19

6

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone

U1

1

具有集成栅极驱动器的耐辐射加固保障 1MHz 电流模式 PWM 控制器

HTSSOP24

TPS7H5020MPWPTSEP

德州仪器 (TI)

C14

0

1µF

电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X6S,0805,C2012X6S1H105K125AB

0805

C2012X6S1H105K125AB

TDK

FID1、FID2、FID3

0

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

R2、R5

0

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic

R21

0

1.00k

电阻,1.00 k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805,CRCW08051K00FKEA

0805

CRCW08051K00FKEA

Vishay-Dale