ZHCUCV8
March 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 连接和测试点
2.2
最佳实践
3
实现结果
3.1
评估设置
3.2
启动
3.3
关断
3.4
输出电压纹波
3.5
负载阶跃
3.6
频率响应
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
合规信息
6
其他信息
6.1
商标
7
相关文档
特性
此 EVM 具有以下特性:
输入电压范围:5V 至 12V
15V 1A 输出
GaN FET
1MHz 开关频率
在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1% 的基准电压
可调斜率补偿和软启动
到 VIN 或 VLDO 的可选 PVIN 连接