ZHCUCV8 March 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
| 参数 | 规格 | 说明 |
|---|---|---|
输入电压 VIN | 5V 至 12V | 在 4.5V 至 14V 的器件输入电压范围内。 |
输出 VOUT | 15V (1A) | 器件输出能力范围内的常见电源轨电压。通过 R18 配置。 |
PVIN 连接 PVIN | PVIN 连接至 VLDO | 通过在 R2 上填充 0Ω 电阻并取消填充 R3,可配置为将 PVIN 连接到 VIN。 |
EN 连接 EN | EN 连接至 VLDO | 通过取消填充 R4 并填充 R5 和 R6,可配置为将 EN 连接到 UVLO 的 VIN。 |