ZHCUCV5 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和连接
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 远程传感器
    5. 2.5 封装交换
    6. 2.6 电源
    7. 2.7 编程接头
    8. 2.8 BSL 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 离线软件
        1. 3.1.2.1 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 Home 选项卡
    3. 3.3 Information 选项卡
    4. 3.4 数据选项卡
    5. 3.5 Registers 选项卡
    6. 3.6 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TMP411 是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。本地和远程温度传感器精度均为 ±1°C,且分辨率可调节。远程温度传感器通常是低成本、NPN 或 PNP 类型的晶体管或二极管,这些器件是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。TMP411 支持两线制和 SMBUs 串行接口。该器件可根据需要设置为进行连续转换或单次转换。其他功能包括串联电阻消除、可编程非理想因子等。除了具有多个封装选项外,TMP411 还有四个可订购部件号,这些部件号具有不同的 I2C 二进制地址选项。有关该 IC 的更多信息,请参阅器件数据表。表 1-3 包含了在使用该 EVM 时要考虑的有关 TMP411 的一些参数。

表 1-3 器件规格
器件规格 值
工作温度范围 -40°C 至 125°C

本地

温度精度(TA = 15°C 至 85°C)
± 1°C
远程温度精度(TA = 15°C 至 75°C,TDIODE = -40°C 至 150°C) ± 1°C
工作电源电压范围 2.7V 至 5.5V