ZHCUCV5 November 2024
USB 控制器和 TMP113 传感器分接部分之间的穿孔在电路板底部两侧均进行了标记,以用于引脚连接。将传感器部分与控制器部分分离后,用户可以通过焊线或 0.1'’ 接头连接器来连接传感器部分。通过这种方法,用户可以访问该器件的所有 8 个引脚。
请注意,上拉电阻器和保护二极管位于控制器部分上。因此,当连接其他控制器板时,TI 建议验证任何控制器板上是否存在上拉电阻器和保护电路,以确保功能安全且正常。