ZHCUCV4A September 2024 – June 2025
INA630 器件允许的总电源电压为 4.5V 至 36V。此电路板具有用于正电源 (+V)、负电源 (–V) 和接地 (GND) 的连接。总电源电压是两个电源 ((+V) – (–V)) 的差值,因此 ±15V 电源的总电压为 30V (+15V – (-15V))。旁路电容器(C3 和 C7)组装在电路板上。该器件设备可在单电源或双电源状态下运行。可以使用标准 4mm 香蕉插孔完成电源连接,或通过用微型挂钩连接器连接到电源测试点来完成电源连接,这两者都不是必需的。如果在单电源中使用,则将 (–V) 和 GND 都接地。