ZHCUCV4A September 2024 – June 2025
通过以下公式提供 INA630 的输出: Vout = Vin∙Gain + Vref. 当 JMP1 处于 GND 位置时,INA630 REF 引脚连接到 GND(请参阅图 2-2)。当 JMP1 处于 NC 位置时,Ref 输入 (J8) 用于施加外部反向电压(请参阅图 2-3)。默认情况下不安装 R6,因此施加到 J8 的任何信号都会直接施加到 INA630 Vref 引脚。电阻 R5 和 R6 可用作分压器来设置 Vref 信号(请参阅图 2-4)。