ZHCUCV4A September 2024 – June 2025
在不对硬件进行任何修改的情况下,可以进行基本功能测试,如图 2-1中所示。±15V 电源可实现大约 ±13.25V 的共模输入范围和输出范围。示例中输入的共模电压为 0V,差分电压为 ±50mV。输入信号示例将输出信号范围设置为 ±10.05V。为了实现此测试的良好精度,需要使用一个低噪声精密输入源。
可使用 C4、C5 和 C6 添加输入电容器,以提供共模和差分滤波。外部滤波可帮助滤除共模和差分信号以及噪声。TI 建议将 C4 和 C6 的大小设置为相同的量级,并且 C5 必须至少比 C4 和 C6 大 10 倍,以防止电容器失配和误差增大。