ZHCUCV4A September 2024 – June 2025
INA630 是一款采用间接电流反馈架构的单片式精密仪表放大器。增益通过两个外部电阻器 之比设定,其增益范围为 20V/V 至 1000V/V。当使用 TC 匹配的电阻网络时,比率增益设置方法允许非常低的增益漂移。通过采用超 β 输入晶体管,该器件可实现高精度性能,具备低输入偏移电压、偏移电压漂移、输入电压噪声和电流噪声等特性。间接电流反馈架构具有低增益误差和非线性特性,基准引脚阻抗不会降低共模抑制 (CMRR) 性能。有关 INA630 电气特性的完整列表,请参阅 INA630 精密、低功耗、间接电流反馈仪表放大器 数据表。
图 3-1 展示了该 INA630EVM 的完整原理图。标有红色 X 的组件是可选的,未安装。本文档后续章节将介绍这些组件的用途。