ZHCUCV1B March 2025 – January 2026 AM62L
CPSW3G0 接口 IO 以 VDDS0 为基准,支持 1.8V IO 固定电平。
CPSW3G0 可以配置为 3 端口交换机(连接到 2 个外部以太网端口(端口 1 和 2))或具有各自 MAC 地址的双独立 MAC 接口。
CPSW3G0 支持将每个外部以太网接口端口配置为 RGMII (10/100/1000) 或 RMII (10/100) 接口。
有关 RMII 接口实现方法,请参阅器件特定 TRM 的 CPSW0 RMII 接口 部分。
为 RMII 接口配置的 CPSW3G0 支持将处理器连接至配置为控制器(主)或器件(从)的以太网 PHY (EPHY)。
为 RMII 接口配置的 CPSW3G0 与 EPHY 连接,配置为外部 50MHz(连接到缓冲外部振荡器或处理器时钟输出 CLKOUT0)时钟输入(其中一个缓冲时钟输出连接到处理器 MAC),或配置为连接至处理器 MAC 时钟输入并具备 EPHY 50MHz 时钟输出的 25MHz 晶体或时钟输入。
CPSW3G0 端口之一是内部 CPPI(通信端口编程接口)主机端口。CPPI 是一个流接口,用于从 DMA 向 CPSW3G0 外设提供数据,反之亦然。
默认为发送数据 (TDn) 启用 RGMII_ID。RGMII_ID 未经计时、测试或表征。处理器 MAC 不会为接收数据 (RDn) 路径实现内部延迟。
复位期间和复位后,处理器 IO 缓冲器关闭。建议对任何可以悬空的处理器 IO(以太网接口信号)添加并行拉电阻(以防止连接的设备输入在主机驱动之前悬空)。
有关 CPSW3G0 以太网接口的更多信息,请参阅器件特定 TRM 中外设 一章的高速串行接口 部分。