ZHCUCV1B March 2025 – January 2026 AM62L
AM62Lx 电源架构可以基于分立式直流/直流转换器和 LDO。
有关可用或推荐分立式电源架构的信息,请参阅 TI.com 上的器件特定 (AM62L) 产品页面。
处理器特定产品页面提供了有关可用电源架构的最新信息。
当实现定制(TI 或非 TI)分立式电源架构时,请在所有电源斜升完成后注意电源尺寸、电源时序、电源转换率和 PORz 输入 L->H 延迟(保持时间)(用于振荡器启动和稳定)要求,并根据器件特定数据表验证这些要求。
在断电期间,建议 PORz 输入在处理器电源开始斜降之前达到有效的逻辑低电平。PORz 达到有效的逻辑低电平后,处理器电源的斜降时序无明确规定。分立式电源架构预计设计为能够在电源轨降至建议运行条件中定义的最小值以下时,在启动新的上电序列之前关闭所有电源轨并监控电源轨衰减到 300mV 以下。
建议(要求)在以下任一情况下保持 PORz 输入为低电平(有效态):使用外部晶体 + 内部振荡器时:保持低电平至所有处理电源斜升完成并有效(稳定),并叠加内部振荡器启动和稳定的最小延时 9.5ms(器件特定数据表中提到的是 9500000ns);使用外部 LVCMOS 时钟源(振荡器)时:保持 PORz 低电平(有效态)至所有处理器电源斜升完成并有效且外部振荡器时钟输出稳定,并叠加最小延时 1.2μs(数据表中提到的是 1200ns)(详见器件特定数据表)。
请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62A/AM62D-Q1/AM62P/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与分立式电源架构相关的疑问